10380789
466931
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 15,837 Kč |
500 - 999 | 7,5907 Kč |
1000 + | 6,3883 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Flat |
Hole Type | Round Hole |
Overall Diameter | 16.7 mm |
Overall Diameter | 0.657 in |
Compatible Hole Diameter | 14.3 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.563 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku