Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Celkový průměr | Barva | Compatible Panel Thickness Range | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9545 Kč - 4,8821 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
černá
|
|
||||||
5,271 Kč - 5,271 Kč | 26228 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
bílá
|
|
||||||
8,0692 Kč - 9,7638 Kč | 198 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
bílá
|
|
||||||
3,0538 Kč - 3,0538 Kč | 4370 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
|
||||||
3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 405 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
|
||||||
5,8287 Kč - 5,8287 Kč | 913 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
bílá
|
|
||||||
9,0052 Kč - 15,255 Kč | 20 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
bílá
|
|
||||||
4,9384 Kč - 6,0967 Kč | 1444 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
bílá
|
|
||||||
2,4725 Kč - 3,0524 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
bílá
|
|
||||||
5,271 Kč - 5,271 Kč | 1800 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
bílá
|
|
||||||
2,4725 Kč - 3,0524 Kč | 1990 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
|
||||||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | 7100 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
černá
|
|
||||||
3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 4500 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
|
||||||
4,1973 Kč - 4,1973 Kč | 35 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
|
||||||
5,6335 Kč - 5,6335 Kč | 230 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
bílá
|
|
||||||
3,3605 Kč - 3,3605 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
bílá
|
|
||||||
6,4144 Kč - 6,4144 Kč | 600 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
bílá
|
|
||||||
10261729 | 7,9528 Kč - 16,7123 Kč | 137 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
černá
|
|
|||||
13,7472 Kč - 28,4906 Kč | 1080 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
|
||||||
7,3588 Kč - 17,5719 Kč | 390 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
černá
|
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku