Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení – uzavřené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Kryt poskytuje snadné řešení při montáži vozíku na pohyblivou část sestavy.

Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.

Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Používají se v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
Produktová řada: SRL1751, SRL1750

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol H6 h1 Materiál klece d3 l1 Provedení vozíku d2 Koupit
894,404 Kč - 1 117,9435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Stainless
4.3
22.3
Krátká
M5x12
1 671,835 Kč - 2 089,9174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Krátká
M5x12
346,709 Kč - 433,4478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
standardní
M5x12
1 067,883 Kč - 1 334,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
102.0
Resin
8.6
230.0
Dlouhé
M10x25
4 870,774 Kč - 6 088,3435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
78.0
Resin
8.6
56.4
Krátká
M10x25
902,83 Kč - 1 128,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Krátká
M6x12
594,287 Kč - 742,9826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Dlouhé
M5x10
385,122 Kč - 481,2783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
standardní
M4x8
618,078 Kč - 772,4739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Stainless
3.4
30.0
Normální
M4x8
502,839 Kč - 628,487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Normální
M6x12
818,322 Kč - 1 022,7783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Dlouhé
M8x18
1 402,20 Kč - 1 752,6261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Krátká
M8x18
628,239 Kč - 785,3609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Stainless
3.4
58.0
Dlouhé
M4x8
439,396 Kč - 549,1826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Dlouhé
M4x8
1 662,913 Kč - 2 078,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Stainless
6.8
136.0
Dlouhé
M8x18
1 239,626 Kč - 1 549,4087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Dlouhé
M5x12
668,883 Kč - 836,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Dlouhé
M4x8
1 278,287 Kč - 1 597,7348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Stainless
4.3
44.0
Normální
M5x12
815,348 Kč - 1 019,3087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
standardní
M8x18
654,013 Kč - 817,5783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Dlouhé
M8x18
  • z/ze 3
Vozíky pro lineární vedení 22.3 M5x12 50.0 hliník

20263096

Cenové rozmezí
1 117,9435 Kč - 894,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 22.3 M5x12 50.0 hliník

20263140

Cenové rozmezí
2 089,9174 Kč - 1 671,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 44.0 M5x12 50.0 hliník

20263256

Cenové rozmezí
433,4478 Kč - 346,709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    standardní
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 230.0 M10x25 122.0 hliník

20263119

Cenové rozmezí
1 334,7913 Kč - 1 067,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    230.0
  • d2
    M10x25
Vozíky pro lineární vedení 56.4 M10x25 102.0 hliník

20263195

Cenové rozmezí
6 088,3435 Kč - 4 870,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    56.4
  • d2
    M10x25
Vozíky pro lineární vedení 28.3 M6x12 54.0 hliník

20262976

Cenové rozmezí
1 128,60 Kč - 902,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 77.0 M5x10 44.0 hliník

20262952

Cenové rozmezí
742,9826 Kč - 594,287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Vozíky pro lineární vedení 30.0 M4x8 34.0 hliník

20263225

Cenové rozmezí
481,2783 Kč - 385,122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    standardní
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 30.0 M4x8 34.0 hliník

20263249

Cenové rozmezí
772,4739 Kč - 618,078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 53.0 M6x12 54.0 hliník

20263270

Cenové rozmezí
628,487 Kč - 502,839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 136.0 M8x18 76.0 hliník

20263041

Cenové rozmezí
1 022,7783 Kč - 818,322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 40.4 M8x18 76.0 hliník

20263157

Cenové rozmezí
1 752,6261 Kč - 1 402,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 58.0 M4x8 34.0 hliník

20262914

Cenové rozmezí
785,3609 Kč - 628,239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 58.0 M4X8 34.0 hliník

20262891

Cenové rozmezí
549,1826 Kč - 439,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 136.0 M8x18 76.0 hliník

20262945

Cenové rozmezí
2 078,7652 Kč - 1 662,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 89.0 M5x12 50.0 hliník

20262877

Cenové rozmezí
1 549,4087 Kč - 1 239,626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 58.0 M4x8 34.0 hliník

20262815

Cenové rozmezí
836,1652 Kč - 668,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 44.0 M5x12 50.0 hliník

20262761

Cenové rozmezí
1 597,7348 Kč - 1 278,287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 67.0 M8x18 76.0 hliník

20262839

Cenové rozmezí
1 019,3087 Kč - 815,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    standardní
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 136.0 M8x18 76.0 hliník

20262846

Cenové rozmezí
817,5783 Kč - 654,013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18