20263041
20263041
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 022,7783 Kč |
| 10 - 19 | 920,4261 Kč |
| 20 - 49 | 869,3739 Kč |
| 50 + | 818,322 Kč |
| Provedení vozíku | Dlouhé |
|---|---|
| Materiál klece | Resin |
| d1 tol H6 | 25.0 |
| l1 | 136.0 |
| d2 | M8x18 |
| d3 | 6.8 |
| h1 | 51.5 |
| h2 | 41.0 |
| h3 | 12.0 |
| Hmotnost (g) | 1100.0 |
| h4 | 26.0 |
| l2 ±02 | 119.0 |
| w1 | 76.0 |
| w2 ±02 | 54.0 |
| w3 | 38.0 |
| w4 | 11.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 3120.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Materiál ložiska | ocel |