Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení 58.0 M4X8 34.0 hliník

Tyto uzavřené vozíky pro lineární vedení se používají v systémech pro lineární pohyb společně s vodicími tyčemi z tvrzené oceli. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárním pouzdrem z oceli.
Nové objednací číslo:

20262891

Staré objednací číslo:

20262891

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 565,6581 Kč
10 - 19 508,9902 Kč
20 - 49 480,9115 Kč
50 + 452,5779 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

565,66 Kč

1 x 565,6581 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení vozíku Dlouhé
Materiál klece Resin
d1 tol H6 8.0
l1 58.0
d2 M4x8
d3 3.4
h1 22.0
h2 18.0
h3 6.0
Hmotnost (g) 98.0
h4 11.0
l2 ±02 42.0
w1 34.0
w2 ±02 24.0
w3 17.0
w4 5.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 800.0
Materiál těla hliník
Materiál ložiska ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás