20262761
20262761
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 597,7348 Kč |
| 10 - 19 | 1 437,887 Kč |
| 20 - 49 | 1 358,087 Kč |
| 50 + | 1 278,287 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Provedení vozíku | Normální |
|---|---|
| Materiál klece | Stainless |
| d1 tol H6 | 16.0 |
| l1 | 44.0 |
| d2 | M5x12 |
| d3 | 4.3 |
| h1 | 38.5 |
| h2 | 32.5 |
| h3 | 180.0 |
| Hmotnost (g) | 9.0 |
| h4 | 19.0 |
| l2 ±02 | 34.0 |
| w1 | 50.0 |
| w2 ±02 | 36.0 |
| w3 | 25.0 |
| w4 | 7.0 |
| Dyn. load C max. N | 770.0 |
| Static load C0 max. N | 1170.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Materiál ložiska | ocel nerezavějící |