Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení 44.0 M5x12 50.0 hliník

Tyto uzavřené vozíky pro lineární vedení se používají v systémech pro lineární pohyb společně s vodicími tyčemi z tvrzené oceli. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárním pouzdrem z oceli.
Nové objednací číslo:

20263256

Staré objednací číslo:

20263256

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 433,4478 Kč
10 - 19 390,0783 Kč
20 - 49 368,5174 Kč
50 + 346,709 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

433,45 Kč

1 x 433,4478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení vozíku standardní
Materiál klece Resin
d1 tol H6 16.0
l1 44.0
d2 M5x12
d3 4.3
h1 38.5
h2 32.5
h3 9.0
Hmotnost (g) 180.0
h4 19.0
l2 ±02 34.0
w1 50.0
w2 ±02 36.0
w3 25.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Materiál těla hliník
Materiál ložiska ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás