Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení 77.0 M5x10 44.0 hliník

Tyto uzavřené vozíky pro lineární vedení se používají v systémech pro lineární pohyb společně s vodicími tyčemi z tvrzené oceli. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárním pouzdrem z oceli.
Nové objednací číslo:

20262952

Staré objednací číslo:

20262952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 742,9826 Kč
10 - 19 668,6348 Kč
20 - 49 631,4609 Kč
50 + 594,287 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

742,98 Kč

1 x 742,9826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení vozíku Dlouhé
Materiál klece Resin
d1 tol H6 12.0
l1 77.0
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 8.0
Hmotnost (g) 232.0
h4 15.0
l2 ±02 64.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1180.0
Materiál těla hliník
Materiál ložiska ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás