Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – samolepicí

Skladem

Svorky kabelové – samolepicí mají zoubky pro bezpečné zajištění svazků kabelu. Jsou ideální pro upevnění a vedení kabelů, vodičů a lanek.

Příchytky z tohoto sortimentu jsou nastavitelné a po uvolnění úchytu je lze opětovně otevřít. Tento uvolňovací prvek umožňuje výměnu kabeláže. Boční zámek na horní straně svorky zabraňuje otevření svorky.

Tato řada kabelových příchytek je vybavena samolepicí páskou pro snadné a pohodlné upevňování kabelových svazků.


  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

    Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.


Produktová řada: SR2068

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Norma hořlavosti materiálu Minimální průměr kabelového svazku Maximální průměr kabelového svazku Šířka základny Délka základny Koupit
11,2392 Kč - 11,2392 Kč 800 Skladem
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
34,0526 Kč - 34,0526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
9,2452 Kč - 9,2452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
7,6276 Kč - 7,6276 Kč 4100 Skladem
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
7,1117 Kč - 7,1117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
41,0666 Kč - 41,0666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
10000038 4,9363 Kč - 4,9363 Kč 3650 Skladem
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
6,4144 Kč - 6,4144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
54,8438 Kč - 54,8438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
10,0818 Kč - 13,2752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
45,5986 Kč - 47,9831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
8,6316 Kč - 8,6316 Kč 900 Skladem
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
9,9006 Kč - 9,9006 Kč 5900 Skladem
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
34,2059 Kč - 34,2059 Kč 100 Skladem
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
44,2878 Kč - 44,2878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
57,1866 Kč - 57,1866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
5,9904 Kč - 7,3953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
9.9 mm
12.3 mm
19.0 mm
32.5 mm
16,3567 Kč - 20,1933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
5,7049 Kč - 7,0432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
7,1321 Kč - 8,805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
  • z/ze 2
Svorky kabelové - se zajištěním 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10000137

Cenové rozmezí
11,2392 Kč - 11,2392 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    38.1 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Celková výška
    31.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10148334

Cenové rozmezí
34,0526 Kč - 34,0526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    50.8 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10000076

Cenové rozmezí
9,2452 Kč - 9,2452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    25.2 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10000090

Cenové rozmezí
7,6276 Kč - 7,6276 Kč

Skladové zásoby
4100 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    31.8 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Celková výška
    27.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10000069

Cenové rozmezí
7,1117 Kč - 7,1117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    25.2 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10148297

Cenové rozmezí
41,0666 Kč - 41,0666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    63.5 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10000038

Cenové rozmezí
4,9363 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
3650 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    21.6 mm
  • Šířka základny
    16.5 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10000045

Cenové rozmezí
6,4144 Kč - 6,4144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    21.6 mm
  • Šířka základny
    16.5 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10148303

Cenové rozmezí
54,8438 Kč - 54,8438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    63.5 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10233665

Cenové rozmezí
13,2752 Kč - 10,0818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    21.5 mm
  • Šířka základny
    21.5 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10233658

Cenové rozmezí
47,9831 Kč - 45,5986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    25.0 mm
  • Šířka základny
    25.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10000120

Cenové rozmezí
8,6316 Kč - 8,6316 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    38.1 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Celková výška
    31.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10000106

Cenové rozmezí
9,9006 Kč - 9,9006 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    31.8 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Celková výška
    27.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 63.5 mm 25.4 mm polyamid přírodní

10148280

Cenové rozmezí
34,2059 Kč - 34,2059 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    63.5 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
Svorky kabelové - se zajištěním 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10148341

Cenové rozmezí
44,2878 Kč - 44,2878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    50.8 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10148358

Cenové rozmezí
57,1866 Kč - 57,1866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    50.8 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové samolepicí 12.3 mm 32.5 mm polyamid 6.6 černá

10361184

Cenové rozmezí
7,3953 Kč - 5,9904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    32.5 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Způsob montáže
    samolepicí
Svorky kabelové samolepicí 23.7 mm 44.4 mm polyamid 6.6 černá

10361214

Cenové rozmezí
20,1933 Kč - 16,3567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    44.4 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Způsob montáže
    samolepicí
Svorky kabelové Lepidlo 9.9 mm 25.4 mm polyamid 6.6 černá

10361177

Cenové rozmezí
7,0432 Kč - 5,7049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Způsob montáže
    samolepicí
Svorky kabelové samolepicí 14.2 mm 36.7 mm polyamid 6.6 černá

10361191

Cenové rozmezí
8,805 Kč - 7,1321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    36.7 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Způsob montáže
    samolepicí