Menu Vyhledávání

Šouby s rýhovanou hlavou – plastové

Skladem

Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Drážka Koupit
2,51 Kč - 2,51 Kč 190 Skladem
M4
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
3,0957 Kč - 3,0957 Kč 13000 Skladem
M6
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Drážka plochá
4,4203 Kč - 4,4203 Kč 53900 Skladem
M5
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Drážka plochá
3,2491 Kč - 3,2491 Kč 7200 Skladem
M5
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
2,9702 Kč - 2,9702 Kč 9477 Skladem
M5
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Drážka plochá
3,1375 Kč - 3,1375 Kč 7500 Skladem
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Drážka plochá
3,0538 Kč - 3,0538 Kč 16000 Skladem
M6
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Drážka plochá
2,8446 Kč - 2,8446 Kč 11000 Skladem
M6
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
3,5977 Kč - 3,5977 Kč 24000 Skladem
M6
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
2,2589 Kč - 2,2589 Kč 17000 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
4,6853 Kč - 4,6853 Kč 7000 Skladem
M5
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
3,3605 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
8,548 Kč - 13,8608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Drážka plochá
9,2871 Kč - 15,074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
černá
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Drážka plochá
8,4503 Kč - 8,4503 Kč 1100 Skladem
M6
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
13,3309 Kč - 13,3309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
9,1615 Kč - 14,8928 Kč 5000 Skladem
M4
černá
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
7,8926 Kč - 14,4186 Kč 8250 Skladem
M6
černá
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
6,7491 Kč - 6,7491 Kč 13700 Skladem
M5
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 1000 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
  • z/ze 7
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 30.0 mm polyamid 6.6

10053294

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 6.5 mm polyamid 6.6

10053430

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 15.0 mm polyamid 6.6

10053331

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
53900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 25.0 mm polyamid 6.6

10053379

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 40.0 mm polyamid

10053416

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 2,9702 Kč

Skladové zásoby
9477 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 8.0 mm polyamid

10053454

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 12.0 mm polyamid 6.6

10053492

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 20.0 mm polyamid 6.6

10053539

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 25.0 mm polyamid 6.6

10053577

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 10.0 mm polyamid 6.6

10053614

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 20.0 mm polyamid 6.6

10053355

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 30.0 mm polyamid 6.6

10053393

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088999

Cenové rozmezí
13,8608 Kč - 8,548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089033

Cenové rozmezí
15,074 Kč - 9,2871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 16.0 mm polykarbonát

10116678

Cenové rozmezí
8,4503 Kč - 8,4503 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 16.0 mm polykarbonát

10116692

Cenové rozmezí
13,3309 Kč - 13,3309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088975

Cenové rozmezí
14,8928 Kč - 9,1615 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089019

Cenové rozmezí
14,4186 Kč - 7,8926 Kč

Skladové zásoby
8250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 25.0 mm polykarbonát

10116661

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
13700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 30.0 mm polyamid 6.6

10058473

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head