10357866
176406000022
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 99 | 15,4784 Kč |
100 - 499 | 14,2931 Kč |
500 + | 13,0939 Kč |
Head Diameter | 12.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Thread Size | M4 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Slotted Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polycarbonate |
Overall Length | 10.0 mm |
Overall Length | 0.394 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku