10089026
140061369916
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 14,8928 Kč |
500 - 999 | 11,4205 Kč |
1000 + | 9,1615 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 13.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.512 in |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Thread Length | 13.0 mm |
Thread Length | 0.512 in |
Thread Size | M6 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Flat Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | 30% Glass Fiber Polyamide 6.6 |
Overall Length | 17.0 mm |
Overall Length | 0.669 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku