10357804
176301000022
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 99 | 16,5243 Kč |
100 - 499 | 15,2553 Kč |
500 + | 14,0003 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hlavy | 0.472 in |
---|---|
Průměr hlavy | 12.0 mm |
Výška hlavy | 0.157 in |
Výška hlavy | 4.0 mm |
Délka závitu | 0.394 in |
Délka závitu | 10.0 mm |
Velikost závitu | M3 |
Typ hlavy | hlava půlkulatá |
Druh šroubu | Šrouby s rýhovanou hlavou |
Drážka | Hlava s drážkou |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Materiál (podrobně) | polykarbonát |
Celková délka | 14.0 mm |
Celková délka | 0.551 in |