Menu Vyhledávání

Šouby s rýhovanou hlavou – plastové

Skladem

Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Drážka Koupit
2,8446 Kč - 2,8446 Kč 11000 Skladem
M6
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
3,5977 Kč - 3,5977 Kč 24000 Skladem
M6
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
2,2589 Kč - 2,2589 Kč 19000 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
10,0818 Kč - 10,0818 Kč 7700 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
3,6116 Kč - 3,6116 Kč 4000 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 2000 Skladem
M6
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
7,9902 Kč - 7,9902 Kč 46600 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
8,3527 Kč - 8,3527 Kč 5500 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
9,2591 Kč - 9,2591 Kč 14400 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Drážka plochá
5,8149 Kč - 8,1204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
6,2052 Kč - 8,5034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
Drážka plochá
2,51 Kč - 2,51 Kč 190 Skladem
M4
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
4,4203 Kč - 4,4203 Kč 53900 Skladem
M5
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Drážka plochá
3,2491 Kč - 3,2491 Kč 7200 Skladem
M5
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
3,6674 Kč - 3,6674 Kč 680 Skladem
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Drážka plochá
2,9702 Kč - 2,9702 Kč 9477 Skladem
M5
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 3900 Skladem
M8
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
5,8149 Kč - 8,1204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
4,3785 Kč - 4,3785 Kč 13000 Skladem
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Drážka plochá
3,1375 Kč - 3,1375 Kč 7500 Skladem
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Drážka plochá
  • z/ze 7
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 20.0 mm polyamid 6.6

10053539

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 25.0 mm polyamid 6.6

10053577

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 10.0 mm polyamid 6.6

10053614

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 30.0 mm polyamid 6.6

10053607

Cenové rozmezí
10,0818 Kč - 10,0818 Kč

Skladové zásoby
7700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 25.0 mm polyamid 6.6

10053645

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 16.0 mm polyamid 6.6

10058398

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 10.0 mm polyamid 6.6

10053485

Cenové rozmezí
7,9902 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
46600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 16.0 mm polyamid 6.6

10053522

Cenové rozmezí
8,3527 Kč - 8,3527 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 22.0 mm polyamid 6.6

10053560

Cenové rozmezí
9,2591 Kč - 9,2591 Kč

Skladové zásoby
14400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 25.0 mm polyamid

10058367

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 40.0 mm polyamid

10117514

Cenové rozmezí
8,5034 Kč - 6,2052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 30.0 mm polyamid 6.6

10053294

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 15.0 mm polyamid 6.6

10053331

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
53900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 25.0 mm polyamid 6.6

10053379

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 35.0 mm polyamid

10053669

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
680 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 40.0 mm polyamid

10053416

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 2,9702 Kč

Skladové zásoby
9477 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 10.0 mm polyamid

10058435

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 30.0 mm polyamid

10117507

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 22.0 mm polyamid

10053553

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 8.0 mm polyamid

10053454

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá