Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M6 6.5 mm polyamid 6.6

Tento šroub s rýhovanou hlavou je vyroben z černého polyamidu a používá se tam, kde je požadován snadný přístup a montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10053447

Staré objednací číslo:

0140390001VR

12700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 7,9902 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

799,02 Kč

100 x 7,9902 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Délka závitu 6.5 mm
Velikost závitu M6
Typ hlavy Knurled Round Head
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Celková délka 9.9 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás