10088982
140051069916
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 13,582 Kč |
| 500 - 999 | 9,6356 Kč |
| 1000 + | 7,4464 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.512 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 13.0 mm |
| Výška hlavy | 0.157 in |
| Výška hlavy | 4.0 mm |
| Délka závitu | 10.0 mm |
| Délka závitu | 0.394 in |
| Velikost závitu | M5 |
| Typ hlavy | Knurled Round Head |
| Druh šroubu | Šrouby s rýhovanou hlavou |
| Drážka | Drážka plochá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | 30% Glass Fibre Polyamide 6.6 |
| Celková délka | 0.551 in |
| Celková délka | 14.0 mm |