Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M8 30.0 mm polyamid 6.6

Tento šroub s rýhovanou hlavou je vyroben z přírodního polyamidu a používá se tam, kde je požadován snadný přístup a montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10053652

Staré objednací číslo:

0140710000VR

23560 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,6116 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 611,60 Kč

1000 x 3,6116 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M8
Typ hlavy Knurled Round Head
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Celková délka 33.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás