10375815
426003000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 9,1476 Kč |
| 500 - 999 | 8,548 Kč |
| 1000 + | 6,8607 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 16.0 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.63 in |
| Výška hlavy | 0.134 in |
| Výška hlavy | 3.4 mm |
| Délka závitu | 0.984 in |
| Délka závitu | 25.0 mm |
| Velikost závitu | M5 |
| Typ hlavy | hlava půlkulatá |
| Druh šroubu | Šrouby s rýhovanou hlavou |
| Drážka | Drážka plochá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Celková délka | 28.4 mm |
| Celková délka | 1.118 in |