Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M4 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

Tento šroub s rýhovanou hlavou a drážkou je vyroben z černého nylonu se 30 % skelného vlákna pro zvýšení mechanické pevnosti. Používá se tam, kde je zapotřebí snadný přístup a ruční instalace bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10088975

Staré objednací číslo:

140042069916

5000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 14,8928 Kč
500 - 999 11,4205 Kč
1000 + 9,1615 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 489,28 Kč

100 x 14,8928 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M4
Typ hlavy Knurled Round Head
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) 30% Glass Fibre Polyamide 6.6
Celková délka 24.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás