Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246,582 Kč - 308,3551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M12
|
|
||
| 423,7327 Kč - 847,2108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
| 80,6624 Kč - 100,828 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 80,6624 Kč - 134,5225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 198,3378 Kč - 330,5628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 44,4157 Kč - 74,0257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
| 48,4996 Kč - 80,9177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
| 54,6261 Kč - 77,8546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 61,2623 Kč - 87,5545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 49,0105 Kč - 98,0202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 214,4192 Kč - 357,3652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
| 373,957 Kč - 534,261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 44,1602 Kč - 63,0494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M3
|
|
||
| 717,0273 Kč - 1 102,9822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
| 43,1395 Kč - 86,2782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 1 027,6804 Kč - 1 581,0858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
| 2 280,2449 Kč - 3 257,6392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
| 817,3452 Kč - 1 167,5632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1 027,1696 Kč - 1 467,4948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 51,8183 Kč - 74,0257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M8