Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357,1103 Kč - 510,2665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 829,5981 Kč - 1 185,1762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 1 131,8268 Kč - 1 616,8223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
| 353,5362 Kč - 505,1612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 340,2626 Kč - 486,0167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
| 834,7027 Kč - 1 192,5788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 1 524,4175 Kč - 2 177,6305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
| 1 818,9893 Kč - 2 598,5557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
| 407,6513 Kč - 582,5053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 774,2067 Kč - 1 106,0453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 919,96 Kč - 1 314,083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 37,2685 Kč - 53,0942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 321,3734 Kč - 458,959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 299,6764 Kč - 374,723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
| 331,8392 Kč - 474,0194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
| 50,2867 Kč - 71,7283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
| 191,7005 Kč - 319,3313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 243,0079 Kč - 485,7614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 54,3706 Kč - 90,6176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 111,549 Kč - 222,8428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Female/Female
|
M8