20196226
20196226
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 847,2108 Kč |
| 50 - 99 | 762,4642 Kč |
| 100 - 199 | 635,3443 Kč |
| 200 - 499 | 592,971 Kč |
| 500 + | 423,7327 Kč |
| Typ závitu | Female/Female |
|---|---|
| d1 | 100.0 |
| d2 | M16 |
| Axial load max. kgf | 1200.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |