Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnitřní závity M16 100.0 55.0 ocel

Tyto silentbloky s vnitřními závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20196233

Staré objednací číslo:

20196233

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 102,9822 Kč
50 - 99 937,5732 Kč
100 - 199 827,3005 Kč
200 + 717,0273 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 102,98 Kč

1 x 1 102,9822 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Female/Female
d1 100.0
d2 M16
Axial load max. kgf 775.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás