Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější závity M8 40.0 35.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějšími závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20196981

Staré objednací číslo:

20196981

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 74,0257 Kč
50 - 99 66,6231 Kč
100 - 499 59,2206 Kč
500 + 51,8183 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

74,03 Kč

1 x 74,0257 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Male/Male
d1 40.0
d2 M8
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás