Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.

Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.

Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.

  • Tlumí nárazy a vibrace.
  • Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží.
  • Používají se jen v axiálním nebo radiálním směru.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 274
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Typ závitu d2 h1 Koupit
31,6519 Kč - 63,0494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
Male/Male
M4
834,7027 Kč - 1 192,5788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0
Vnější/vnitřní závit
M16
1 524,4175 Kč - 2 177,6305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0
Vnější/vnitřní závit
M20
1 818,9893 Kč - 2 598,5557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0
Vnější/vnitřní závit
M20
44,1602 Kč - 63,0494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
Vnější/vnitřní závit
M3
1 027,1696 Kč - 1 467,4948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0
Male/Male
M20
51,8183 Kč - 74,0257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Male/Male
M8
89,8521 Kč - 149,5829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
Male/Male
M10
55,1359 Kč - 78,6203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Male/Male
M8
717,0273 Kč - 1 102,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
Female/Female
M16
1 027,6804 Kč - 1 581,0858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0
Female/Female
M16
50,2867 Kč - 71,7283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Female/Female
M4
112,3143 Kč - 140,3935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
Vnější/vnitřní závit
M10
116,1438 Kč - 165,9196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
Vnější/vnitřní závit
M10
137,8408 Kč - 229,7348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
Vnější/vnitřní závit
M10
43,1395 Kč - 86,2782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Female/Female
M6
54,3706 Kč - 90,6176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Female/Female
M6
111,549 Kč - 222,8428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Female/Female
M8
162,8564 Kč - 232,5427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
Male/Male
M10
279,5111 Kč - 399,228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
Male/Male
M12
  • z/ze 14
Silentbloky válcové Vnější závity M4 16.0 20.0 ocel

20197261

Cenové rozmezí
63,0494 Kč - 31,6519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M16 130.0 50.0 ocel

20196721

Cenové rozmezí
1 192,5788 Kč - 834,7027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1600.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M20 150.0 100.0 ocel

20196783

Cenové rozmezí
2 177,6305 Kč - 1 524,4175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M20 150.0 120.0 ocel

20196790

Cenové rozmezí
2 598,5557 Kč - 1 818,9893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M3 8.0 8.0 ocel

20196202

Cenové rozmezí
63,0494 Kč - 44,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    8.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.5
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M20 150.0 50.0 ocel

20196912

Cenové rozmezí
1 467,4948 Kč - 1 027,1696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M8 40.0 35.0 ocel

20196981

Cenové rozmezí
74,0257 Kč - 51,8183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější závity M10 60.0 25.0 ocel

20197018

Cenové rozmezí
149,5829 Kč - 89,8521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M8 40.0 45.0 ocel

20196998

Cenové rozmezí
78,6203 Kč - 55,1359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnitřní závity M16 100.0 55.0 ocel

20196233

Cenové rozmezí
1 102,9822 Kč - 717,0273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    775.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnitřní závity M16 130.0 40.0 ocel

20196257

Cenové rozmezí
1 581,0858 Kč - 1 027,6804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnitřní závity M4 15.0 25.0 ocel

20196301

Cenové rozmezí
71,7283 Kč - 50,2867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M10 50.0 30.0 ocel

20196035

Cenové rozmezí
140,3935 Kč - 112,3143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M10 60.0 35.0 ocel

20196097

Cenové rozmezí
165,9196 Kč - 116,1438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M10 70.0 50.0 ocel

20196134

Cenové rozmezí
229,7348 Kč - 137,8408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnitřní závity M6 25.0 25.0 ocel

20196370

Cenové rozmezí
86,2782 Kč - 43,1395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnitřní závity M6 25.0 30.0 ocel

20196387

Cenové rozmezí
90,6176 Kč - 54,3706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    30.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnitřní závity M8 40.0 50.0 ocel

20196462

Cenové rozmezí
222,8428 Kč - 111,549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M10 70.0 50.0 ocel

20195649

Cenové rozmezí
232,5427 Kč - 162,8564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M12 75.0 30.0 ocel

20195663

Cenové rozmezí
399,228 Kč - 279,5111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli