Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější závity M20 150.0 50.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějšími závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20196912

Staré objednací číslo:

20196912

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 467,4948 Kč
50 - 99 1 173,9448 Kč
100 - 199 1 100,6849 Kč
200 + 1 027,1696 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 467,49 Kč

1 x 1 467,4948 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Male/Male
d1 150.0
d2 M20
Axial load max. kgf 1800.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás