Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M20 150.0 140.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějším a vnitřním závitem jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20196806

Staré objednací číslo:

20196806

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 3 257,6392 Kč
50 - 99 2 606,2135 Kč
100 - 199 2 443,357 Kč
200 + 2 280,2449 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 257,64 Kč

1 x 3 257,6392 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Vnější/vnitřní závit
d1 150.0
d2 M20
Axial load max. kgf 1200.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás