Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20196110
20196110
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 330,5628 Kč |
| 50 - 99 | 264,4502 Kč |
| 100 - 199 | 247,8583 Kč |
| 200 - 499 | 231,5213 Kč |
| 500 - 999 | 214,9301 Kč |
| 1000 + | 198,3378 Kč |
| Typ závitu | Vnější/vnitřní závit |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 185.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |