Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20196059
20196059
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 134,5225 Kč |
| 50 - 99 | 107,7201 Kč |
| 100 - 199 | 100,828 Kč |
| 200 - 499 | 94,1914 Kč |
| 500 - 999 | 87,5541 Kč |
| 1000 + | 80,6624 Kč |
| Typ závitu | Vnější/vnitřní závit |
|---|---|
| d1 | 50.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 210.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |