Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20196622
20196622
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 357,3652 Kč |
| 50 - 99 | 285,8922 Kč |
| 100 - 199 | 268,0239 Kč |
| 200 - 499 | 250,1561 Kč |
| 500 - 999 | 232,2877 Kč |
| 1000 + | 214,4192 Kč |
| Typ závitu | Vnější/vnitřní závit |
|---|---|
| d1 | 80.0 |
| d2 | M14 |
| Axial load max. kgf | 750.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |