Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,065 Kč - 175,8748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 129,162 Kč - 215,1849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 132,2252 Kč - 220,5454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 321,3734 Kč - 458,959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 299,6764 Kč - 374,723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
| 331,8392 Kč - 474,0194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
| 340,2626 Kč - 486,0167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
| 423,7327 Kč - 847,2108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
| 44,4157 Kč - 74,0257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
| 48,4996 Kč - 80,9177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
| 54,6261 Kč - 77,8546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 41,3524 Kč - 82,7046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 62,5385 Kč - 104,1464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 92,6598 Kč - 154,4328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 255,2608 Kč - 364,7678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 56,6675 Kč - 70,9626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 89,3412 Kč - 149,0723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 74,536 Kč - 124,312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 138,3517 Kč - 230,7558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 51,5628 Kč - 64,3258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M6