20195588
20195588
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 214,1217 Kč |
| 50 - 99 | 171,2478 Kč |
| 100 - 199 | 160,5913 Kč |
| 200 - 499 | 149,935 Kč |
| 500 - 999 | 139,278 Kč |
| 1000 + | 128,374 Kč |
| Typ závitu | Male/Male |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 200.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |