Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.

Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.

Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.

  • Tlumí nárazy a vibrace.
  • Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží.
  • Používají se jen v axiálním nebo radiálním směru.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 274
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Typ závitu d2 h1 Koupit
56,6675 Kč - 70,9626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
Vnější/vnitřní závit
M8
89,3412 Kč - 149,0723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
Vnější/vnitřní závit
M8
74,536 Kč - 124,312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
Vnější/vnitřní závit
M10
48,2442 Kč - 96,2333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
Female/Female
M8
96,4883 Kč - 160,8143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
Female/Female
M8
63,3048 Kč - 105,4228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Female/Female
M8
50,0312 Kč - 62,5389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
Vnější/vnitřní závit
M6
51,5628 Kč - 64,3258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Vnější/vnitřní závit
M6
57,9447 Kč - 72,4941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
Vnější/vnitřní závit
M8
235,0954 Kč - 293,8052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
Vnější/vnitřní závit
M12
975,6067 Kč - 1 500,9339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
Female/Female
M16
528,9009 Kč - 705,2858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
Female/Female
M14
338,731 Kč - 483,9746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
95.0
Vnější/vnitřní závit
M14
244,5395 Kč - 488,8246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
Male/Male
M14
51,5628 Kč - 64,3258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
Vnější/vnitřní závit
M6
39,8208 Kč - 56,9232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
Male/Male
M3
198,3378 Kč - 396,6754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
Male/Male
M12
884,2241 Kč - 1 263,0308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0
Male/Male
M16
1 352,3725 Kč - 1 931,8142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0
Male/Male
M16
31,9073 Kč - 45,6917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Male/Male
M6
  • z/ze 14
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 30.0 15.0 ocel

20195946

Cenové rozmezí
70,9626 Kč - 56,6675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 35.0 40.0 ocel

20195984

Cenové rozmezí
149,0723 Kč - 89,3412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    60.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M10 50.0 50.0 ocel

20196066

Cenové rozmezí
124,312 Kč - 74,536 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnitřní závity M8 30.0 20.0 ocel

20196400

Cenové rozmezí
96,2333 Kč - 48,2442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnitřní závity M8 35.0 40.0 ocel

20196431

Cenové rozmezí
160,8143 Kč - 96,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    60.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnitřní závity M8 40.0 30.0 ocel

20196448

Cenové rozmezí
105,4228 Kč - 63,3048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M6 20.0 20.0 ocel

20195854

Cenové rozmezí
62,5389 Kč - 50,0312 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M6 25.0 20.0 ocel

20195908

Cenové rozmezí
64,3258 Kč - 51,5628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 30.0 25.0 ocel

20195960

Cenové rozmezí
72,4941 Kč - 57,9447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    85.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M12 75.0 25.0 ocel

20196158

Cenové rozmezí
293,8052 Kč - 235,0954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnitřní závity M16 100.0 100.0 ocel

20196219

Cenové rozmezí
1 500,9339 Kč - 975,6067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnitřní závity M14 80.0 70.0 ocel

20196585

Cenové rozmezí
705,2858 Kč - 528,9009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Female/Female
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    550.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M14 95.0 40.0 ocel

20196646

Cenové rozmezí
483,9746 Kč - 338,731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    95.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M14 80.0 40.0 ocel

20195717

Cenové rozmezí
488,8246 Kč - 244,5395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    600.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M6 20.0 25.0 ocel

20195861

Cenové rozmezí
64,3258 Kč - 51,5628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M3 6.0 7.0 ocel

20195625

Cenové rozmezí
56,9232 Kč - 39,8208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    6.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M12 75.0 55.0 ocel

20195694

Cenové rozmezí
396,6754 Kč - 198,3378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    450.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M16 150.0 50.0 ocel

20197520

Cenové rozmezí
1 263,0308 Kč - 884,2241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M16 150.0 100.0 ocel

20197551

Cenové rozmezí
1 931,8142 Kč - 1 352,3725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 25.0 10.0 ocel

20197179

Cenové rozmezí
45,6917 Kč - 31,9073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli