Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnitřní závity M12 75.0 50.0 ocel

Tyto silentbloky s vnitřními závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20196561

Staré objednací číslo:

20196561

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 458,959 Kč
50 - 99 367,0651 Kč
100 - 199 344,3469 Kč
200 + 321,3734 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

458,96 Kč

1 x 458,959 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Female/Female
d1 75.0
d2 M12
Axial load max. kgf 330.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás