Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20196066
20196066
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 124,312 Kč |
| 50 - 99 | 99,5518 Kč |
| 100 - 199 | 93,1702 Kč |
| 200 - 499 | 87,0443 Kč |
| 500 - 999 | 80,9178 Kč |
| 1000 + | 74,536 Kč |
| Typ závitu | Vnější/vnitřní závit |
|---|---|
| d1 | 50.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 200.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |