Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější závity M10 60.0 20.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějšími závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20195571

Staré objednací číslo:

20195571

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 208,9174 Kč
50 - 99 167,0348 Kč
100 - 199 156,6261 Kč
200 - 499 146,217 Kč
500 - 999 135,809 Kč
1000 + 125,40 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

208,92 Kč

1 x 208,9174 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Male/Male
d1 60.0
d2 M10
Axial load max. kgf 285.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás