Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20196080
20196080
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 230,7558 Kč |
| 50 - 99 | 184,5536 Kč |
| 100 - 199 | 173,0669 Kč |
| 200 - 499 | 161,5802 Kč |
| 500 - 999 | 150,0937 Kč |
| 1000 + | 138,3517 Kč |
| Typ závitu | Vnější/vnitřní závit |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 200.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |