Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 30.0 15.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějším a vnitřním závitem jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20195946

Staré objednací číslo:

20195946

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 70,9626 Kč
10 - 19 63,8152 Kč
20 - 49 60,2416 Kč
50 + 56,6675 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

70,96 Kč

1 x 70,9626 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Vnější/vnitřní závit
d1 30.0
d2 M8
Axial load max. kgf 90.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás