Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20195984
20195984
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 149,0723 Kč |
| 50 - 99 | 119,2068 Kč |
| 100 - 199 | 111,8042 Kč |
| 200 - 499 | 104,4018 Kč |
| 500 - 999 | 96,9992 Kč |
| 1000 + | 89,3412 Kč |
| Typ závitu | Vnější/vnitřní závit |
|---|---|
| d1 | 35.0 |
| d2 | M8 |
| Axial load max. kgf | 60.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |