Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelová sedla do hrany panelu umožňují upevnění kabelů a vodičů k okraji panelu nebo ve výřezu panelu.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Produktová řada: SR1834
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka spínaného materiálu | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7253 Kč - 5,7738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,5278 Kč - 3,0449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,9893 Kč - 7,3537 Kč | 201 Skladem |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 3,1597 Kč - 3,1597 Kč | 8000 Skladem |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 4,7828 Kč - 5,8744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,7397 Kč - 5,7738 Kč | 828 Skladem |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 3,6912 Kč - 4,4956 Kč | 5000 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0359 Kč - 4,9264 Kč | 2800 Skladem |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 2,298 Kč - 2,7577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 2,6139 Kč - 3,1597 Kč | 7250 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,7397 Kč - 5,7738 Kč | 204000 Skladem |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 2,2406 Kč - 2,7002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 6,9229 Kč - 8,5172 Kč | 22000 Skladem |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 4,754 Kč - 5,7738 Kč | 216000 Skladem |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 5,4147 Kč - 6,6643 Kč | 3000 Skladem |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,3986 Kč - 2,93 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0503 Kč - 4,9264 Kč | 12000 Skladem |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 6,9085 Kč - 8,5172 Kč | 15000 Skladem |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 3,6912 Kč - 4,4956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,4291 Kč - 6,6643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm