Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm polyamid 6.6

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon and is fitted with a snap in hinge for edge easy cable entry and removal. It is suitable for panel thickness of 0.5 - 1.6 mm.
Nové objednací číslo:

10009765

Staré objednací číslo:

HEWSE-22-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 8999 5,8744 Kč
9000 + 4,7828 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 874,40 Kč

1000 x 5,8744 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení Hinged Edge
Hloubka 6.6 mm
Vnitřní výška 12.0 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Minimální tloušťka panelu 0.5 mm
Celková výška 19.0 mm
Celková šířka 31.0 mm
Tloušťka panelu 0.5 - 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás