10005910
EWSE-2-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,0449 Kč |
| 5000 + | 2,5278 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | hranové |
| Hloubka | 4.8 mm |
| Hloubka | 0.189 in |
| Vnitřní výška | 0.256 in |
| Vnitřní výška | 6.5 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Minimální tloušťka panelu | 1.2 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 0.047 in |
| Celková výška | 0.394 in |
| Celková výška | 10.0 mm |
| Celková šířka | 20.0 mm |
| Celková šířka | 0.787 in |
| Tloušťka panelu | 1.2 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.047 - 0.063 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |