10005934
EWSE-8.1-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 14999 | 4,9264 Kč |
| 15000 + | 4,0503 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | hranové |
| Hloubka | 3.6 mm |
| Hloubka | 0.142 in |
| Vnitřní výška | 5.0 mm |
| Vnitřní výška | 0.197 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Minimální tloušťka panelu | 0.8 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 0.031 in |
| Celková výška | 6.1 mm |
| Celková výška | 0.24 in |
| Celková šířka | 11.3 mm |
| Celková šířka | 0.445 in |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.031 - 0.063 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |