Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm polyamid 6.6

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-0 F.R. nylon and is fitted with a snap in hinge for edge easy cable entry and removal. It is suitable for panel thickness of 0.8 - 1.6 mm.
Nové objednací číslo:

10009796

Staré objednací číslo:

HEWSE-25-19

201 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,3537 Kč
5000 + 5,9893 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 353,70 Kč

1000 x 7,3537 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení Hinged Edge
Hloubka 6.6 mm
Vnitřní výška 8.5 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Celková výška 12.1 mm
Celková šířka 30.4 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás