10009772
HEWSE-22-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 6,6643 Kč |
| 5000 + | 5,4147 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | uchycení na hranu |
| Typ sedla | Se závěsem na hraně |
| Hloubka | 0.26 in |
| Hloubka | 6.6 mm |
| Vnitřní výška | 0.472 in |
| Vnitřní výška | 12.0 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 0.02 in |
| Minimální tloušťka panelu | 0.5 mm |
| Celková výška | 0.748 in |
| Celková výška | 19.0 mm |
| Celková šířka | 1.22 in |
| Celková šířka | 31.0 mm |
| Tloušťka panelu | 0.02 - 0.063 in |
| Tloušťka panelu | 0.5 - 1.6 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |