10005941
EWSJS-1-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2,7577 Kč |
| 10000 + | 2,298 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | hranové |
| Vnitřní výška | 0.256 in |
| Vnitřní výška | 6.5 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.079 in |
| Maximální tloušťka panelu | 2.0 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 0.031 in |
| Minimální tloušťka panelu | 0.8 mm |
| Celková výška | 0.417 in |
| Celková výška | 10.6 mm |
| Celková šířka | 0.85 in |
| Celková šířka | 21.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.031 - 0.079 in |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 2.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |