10013922
LEWSE-19-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 8,5172 Kč |
| 5000 + | 6,9085 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | uchycení na hranu |
| Typ sedla | Obdélníkové |
| Hloubka | 4.6 mm |
| Hloubka | 0.181 in |
| Vnitřní výška | 0.591 in |
| Vnitřní výška | 15.0 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 0.031 in |
| Minimální tloušťka panelu | 0.8 mm |
| Celková výška | 0.98 in |
| Celková výška | 24.9 mm |
| Celková šířka | 26.8 mm |
| Celková šířka | 1.055 in |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.031 - 0.063 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |