Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové hranové 5.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6

This wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon and is design to clip at the edge of a panel thickness of 0.8 - 1.6 mm.
Nové objednací číslo:

10005903

Staré objednací číslo:

EWSE-12.8-01

3600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,9264 Kč
5000 + 4,0359 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 926,40 Kč

1000 x 4,9264 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení hranové
Hloubka 3.6 mm
Vnitřní výška 5.0 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Celková výška 6.1 mm
Celková šířka 16.2 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás