Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové uchycení na hranu 6.5 mm 11.6 mm polyamid

This edge mounted wire saddle can be mounted vertically or horizontally. It protects cables from sharp edges. It is manufactured with material rated UL94-V0
Nové objednací číslo:

10108536

Staré objednací číslo:

EWSE-1-19

5000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,4956 Kč
5000 + 3,6912 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 495,60 Kč

1000 x 4,4956 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Uchycení uchycení na hranu
Typ sedla Obdélníkové
Hloubka 4.8 mm
Vnitřní výška 6.5 mm
Maximální tloušťka panelu 1.2 mm
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Celková výška 10.0 mm
Celková šířka 20.0 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 1.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás