10013892
LEWSE-14-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 5,7738 Kč |
| 10000 + | 4,7253 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | hranové |
| Hloubka | 0.181 in |
| Hloubka | 4.6 mm |
| Vnitřní výška | 0.291 in |
| Vnitřní výška | 7.4 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 0.031 in |
| Minimální tloušťka panelu | 0.8 mm |
| Celková výška | 0.642 in |
| Celková výška | 16.3 mm |
| Celková šířka | 0.78 in |
| Celková šířka | 19.8 mm |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.031 - 0.063 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |